Sterngriffe / K0153 / Kopf Kunststoff / Form K / Gewindebuchse, Stahl

Sterngriffe / K0153 / Kopf Kunststoff / Form K / Gewindebuchse, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 17 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] blank / [Form] Gewindebuchse / [Farbe] schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 17 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Die Oberfläche ist blank. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Sterngriffe sind in der Form "Gewindebuchse" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0153.205
K0153.206
K0153.2061
K0153.208
K0153.2081
K0153.210
K0153.2101
K0153.212
K0153.216
K0153.305
K0153.306
K0153.3061
K0153.308
K0153.3081
K0153.310
K0153.3101
K0153.312
K0153.316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 H3 T=Gewindetiefe
(mm)

1.25 €

1 4 Arbeitstage M525-Stahl-1017979

1.27 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.512

1.56 €

1 4 Arbeitstage M640-Stahl-13.525131012

1.56 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131012

2.24 €

1 4 Arbeitstage M850-Stahl-1932171217

2.24 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171217

3.28 €

1 4 Arbeitstage M1063-Stahl-1937181217

3.28 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181217

4.83 €

1 4 Arbeitstage M1663-Stahl-2340211523

2.04 €

1 4 Arbeitstage M5251.4305Edelstahlblank1017979

2.47 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.512

3.09 €

1 4 Arbeitstage M6401.4305Edelstahlblank13.525131012

3.09 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131012

4.20 €

1 4 Arbeitstage M8501.4305Edelstahlblank1932171217

4.20 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171217

5.36 €

1 4 Arbeitstage M10631.4305Edelstahlblank1937181217

5.36 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181217

7.74 €

1 4 Arbeitstage M16631.4305Edelstahlblank2340211523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form K Form-Typ mit Gewindebuchse

Technischer Support