Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L

Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0153 / Stahl / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 17 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] blank / [Form] Außengewinde / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 60 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 17 bis 37 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Ihre Oberfläche ist blank. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Die Sterngriffe sind in der Form "Außengewinde" verfügbar. Die Länge des Gewindes beträgt 10 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0153.405X10
K0153.405X15
K0153.405X20
K0153.406X10
K0153.406X15
K0153.406X20
K0153.406X25
K0153.406X30
K0153.408X15
K0153.408X20
K0153.408X25
K0153.408X30
K0153.408X40
K0153.408X50
K0153.410X20
K0153.410X25
K0153.410X30
K0153.410X40
K0153.410X50
K0153.410X60
K0153.412X20
K0153.412X25
K0153.412X30
K0153.412X40
K0153.412X50
K0153.412X60
K0153.505X10
K0153.505X15
K0153.505X20
K0153.506X10
K0153.506X15
K0153.506X20
K0153.506X25
K0153.506X30
K0153.508X15
K0153.508X20
K0153.508X25
K0153.508X30
K0153.508X40
K0153.508X50
K0153.510X20
K0153.510X25
K0153.510X30
K0153.510X40
K0153.510X50
K0153.510X60
K0153.512X20
K0153.512X25
K0153.512X30
K0153.512X40
K0153.512X50
K0153.512X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 H3 L=Gewindelänge
(mm)

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525-Stahl-10179710

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525-Stahl-10179715

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525-Stahl-10179720

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.510

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.515

1.75 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.520

1.98 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.525

1.98 €

1 4 Arbeitstage M632-Stahl-13.521119.530

2.04 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131015

2.10 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131020

2.17 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131025

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131030

2.33 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131040

2.47 €

1 4 Arbeitstage M840-Stahl-13.525131050

2.61 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171220

2.84 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171225

3.06 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171230

3.36 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171240

3.63 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171250

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1050-Stahl-1932171260

3.57 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181220

3.85 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181225

4.15 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181230

4.44 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181240

4.72 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181250

5.03 €

1 4 Arbeitstage M1263-Stahl-1937181260

2.10 €

1 4 Arbeitstage M5251.4305Edelstahlblank10179710

2.10 €

1 4 Arbeitstage M5251.4305Edelstahlblank10179715

2.10 €

1 4 Arbeitstage M5251.4305Edelstahlblank10179720

2.53 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.510

2.53 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.515

2.53 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.520

2.69 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.525

2.69 €

1 4 Arbeitstage M6321.4305Edelstahlblank13.521119.530

3.19 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131015

3.28 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131020

3.36 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131025

3.43 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131030

3.57 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131040

3.63 €

1 4 Arbeitstage M8401.4305Edelstahlblank13.525131050

4.29 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171220

4.34 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171225

4.44 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171230

4.53 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171240

4.59 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171250

4.65 €

1 4 Arbeitstage M10501.4305Edelstahlblank1932171260

5.38 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181220

5.54 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181225

5.81 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181230

5.95 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181240

6.10 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181250

6.61 €

1 4 Arbeitstage M12631.4305Edelstahlblank1937181260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L Form-Typ mit Außengewinde

Technischer Support