Sterngriffe / K1090 / Form L / Gewindebolzen

Sterngriffe / K1090 / Form L / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 60 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 16 - 50 mm



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 22 bis 34 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 30 bis 60 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 16 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1090.43006X16
K1090.43006X20
K1090.43006X30
K1090.43008X16
K1090.43008X20
K1090.43008X30
K1090.43008X40
K1090.44006X16
K1090.44006X20
K1090.44006X30
K1090.44006X40
K1090.44008X20
K1090.44008X30
K1090.44008X40
K1090.44008X50
K1090.45008X20
K1090.45008X30
K1090.45008X40
K1090.45010X20
K1090.45010X30
K1090.45010X40
K1090.45010X50
K1090.46010X20
K1090.46010X30
K1090.46010X40
K1090.46010X50
K1090.46012X20
K1090.46012X30
K1090.46012X40
K1090.46012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)
T1
(mm)

1.13 €

1 4 Arbeitstage M6301592211161.5

1.21 €

1 4 Arbeitstage M6301592211201.5

1.21 €

1 4 Arbeitstage M6301592211301.5

1.15 €

1 4 Arbeitstage M8301592211161.5

1.21 €

1 4 Arbeitstage M8301592211201.5

1.29 €

1 4 Arbeitstage M8301592211301.5

1.32 €

1 4 Arbeitstage M8301592211401.5

1.46 €

1 4 Arbeitstage M640171224.512.5161

1.50 €

1 4 Arbeitstage M640171224.512.5201

1.51 €

1 4 Arbeitstage M640171224.512.5301

1.53 €

1 4 Arbeitstage M640171224.512.5401

1.51 €

1 4 Arbeitstage M840171224.512.5201

1.56 €

1 4 Arbeitstage M840171224.512.5301

1.62 €

1 4 Arbeitstage M840171224.512.5401

1.64 €

1 4 Arbeitstage M840171224.512.5501

1.84 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915201.5

1.90 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915301.5

1.91 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915401.5

1.99 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915201.5

2.02 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915301.5

2.09 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915401.5

2.19 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915501.5

2.56 €

1 4 Arbeitstage M106024183418201.5

2.65 €

1 4 Arbeitstage M106024183418301.5

2.68 €

1 4 Arbeitstage M106024183418401.5

2.78 €

1 4 Arbeitstage M106024183418501.5

2.60 €

1 4 Arbeitstage M126024183418201.5

2.68 €

1 4 Arbeitstage M126024183418301.5

2.70 €

1 4 Arbeitstage M126024183418401.5

2.84 €

1 4 Arbeitstage M126024183418501.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support