Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast mm, Stahl / [Griffbereich] 20 - 31 mm, 10 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 10 mm / [Gewinde Länge] 17 - 32 mm
Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Schwenkschrauben von KIPP besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Als Material stehen Thermoplast und Stahl zur Verfügung. Die Schwenkschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 31 mm oder 10 bis 17 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 6 bis 10 mm. Die Länge des Gewindes beträgt 17 bis 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0053.06050 |
K0053.06075 |
K0053.08050 |
K0053.08075 |
K0053.10075 |
K0053.10100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | H2 | L | L1 (mm) | L2 max. (mm) | L2 min. (mm) | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 44 | 32 | 7 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 69 | 57 | 7 | ||
8.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 42 | 28 | 9 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 67 | 53 | 9 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 65 | 49 | 12 | ||
11.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 90 | 74 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(Nm)
H2
L
L1(mm)
L2 max.(mm)
L2 min.(mm)
S
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften