Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1207.05 |
K1207.06 |
K1207.08 |
K1207.061 |
K1207.081 |
K1207.10 |
K1207.12 |
K1207.101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D3 (mm) | L1=Grifflänge (mm) | T min. | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 12 | 30 | 18 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 15 | 38 | 18 | 19 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 18 | 46 | 18 | 16 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 12 | 30 | 18 | 18 | ||
1.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 15 | 38 | 18 | 18 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 35 | 21 | 53 | 21 | 19 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 35 | 21 | 53 | 21 | 21 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 18 | 46 | 21 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D3(mm)
L1=Grifflänge(mm)
T min.
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften