T-Griffe / K1203 / Edelstahl

T-Griffe / K1203 / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 32.9 - 41.2 mm, 21 - 24.9 mm / [Oberflächenbehandlung] elektrolytisch poliert, gestrahlt



Diese T-Griffe von KIPP sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Mit einem Griffbereich von 32.9 bis 41.2 mm oder 21 bis 24.9 mm bieten die T-Griffe optimalen Halt. Sie können zwischen elektrolytisch polierten bis hin zu gestrahlten Oberflächen wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1203.55061
K1203.55062
K1203.55081
K1203.55082
K1203.65061
K1203.65062
K1203.65081
K1203.65082
K1203.65101
K1203.65102
K1203.75101
K1203.75102
K1203.75121
K1203.75122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Oberfläche Grundkörper A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

6.76 €

1 4 Arbeitstage M6gestrahlt55.212.31432.92112

7.54 €

1 4 Arbeitstage M6elektrolytisch poliert55.212.31432.92112

6.76 €

1 4 Arbeitstage M8gestrahlt55.212.31432.92112

7.54 €

1 4 Arbeitstage M8elektrolytisch poliert55.212.31432.92112

8.10 €

1 4 Arbeitstage M6gestrahlt65.314163722.716

9.02 €

1 4 Arbeitstage M6elektrolytisch poliert65.314163722.716

8.10 €

1 4 Arbeitstage M8gestrahlt65.314163722.716

9.02 €

1 4 Arbeitstage M8elektrolytisch poliert65.314163722.716

8.10 €

1 4 Arbeitstage M10gestrahlt65.314163722.716

9.02 €

1 4 Arbeitstage M10elektrolytisch poliert65.314163722.716

10.07 €

1 4 Arbeitstage M10gestrahlt75.317.82041.224.916

11.19 €

1 4 Arbeitstage M10elektrolytisch poliert75.317.82041.224.916

10.07 €

1 4 Arbeitstage M12gestrahlt75.317.82041.224.916

11.19 €

1 4 Arbeitstage M12elektrolytisch poliert75.317.82041.224.916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308

Technischer Support