T-Griffe / K0180 / Gewindebolzen

T-Griffe / K0180 / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 - 39.5 mm, 16 - 26 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 40 mm



Die T-Griffe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der T-Griffe misst 24 bis 39.5 mm oder 16 bis 26 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 15 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0180.24005X15
K0180.25005X15
K0180.25005X20
K0180.26006X20
K0180.26006X25
K0180.27108X20
K0180.27108X30
K0180.27110X20
K0180.27110X30
K0180.28010X30
K0180.28012X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

0.82 €

1 4 Arbeitstage M540131330.52015

1.41 €

1 4 Arbeitstage M5501514241615

1.41 €

1 4 Arbeitstage M5501514241620

1.61 €

1 4 Arbeitstage M660171631.52320

1.61 €

1 4 Arbeitstage M660171631.52325

2.12 €

1 4 Arbeitstage M87119.520361920

2.37 €

1 4 Arbeitstage M87119.520361930

2.56 €

1 4 Arbeitstage M107119.520361920

2.70 €

1 4 Arbeitstage M107119.520361930

3.14 €

1 4 Arbeitstage M1080262639.52630

3.74 €

1 4 Arbeitstage M1280262639.52640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support