Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1515.5505 |
K1515.6506 |
K1515.7508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 55.2 | 12.3 | 11.65 | 32.9 | 21 | 7.5 | ||
13.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65.3 | 14 | 14 | 37 | 22.7 | 9 | ||
18.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 75.3 | 17.7 | 17.8 | 41.2 | 24.9 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper(mm) | poliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften