T-Griffe / K0180 / Innengewinde

T-Griffe / K0180 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 - 39.5 mm, 16 - 26 mm / [Farbe] schwarz



Diese T-Griffe von KIPP sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Als Material stehen Messing und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der T-Griffe misst 24 bis 39.5 mm oder 16 bis 26 mm. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0180.14005
K0180.15005
K0180.16006
K0180.17108
K0180.17110
K0180.18010
K0180.18012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.50 €

1 4 Arbeitstage M540131330.52010

1.54 €

1 4 Arbeitstage M5501514241610

2.07 €

1 4 Arbeitstage M660171631.52312

3.19 €

1 4 Arbeitstage M87119.520361920

3.52 €

1 4 Arbeitstage M107119.520361920

4.12 €

1 4 Arbeitstage M1080262639.52625

4.80 €

1 4 Arbeitstage M1280262639.52625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz Form K

Technischer Support