Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0181.27006X18 |
K0181.27008X24 |
K0181.28010X20 |
K0181.28010X30 |
K0181.29010X30 |
K0181.29012X24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 18 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 24 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 20 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 30 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 30 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 24 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | verzinkt | Farbe Grundkörper | schwarz hochglanzpoliert | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften