Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 50 - 140 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Gewinde Länge] 40 - 110 mm, 30 - 90 mm
Die Knebelschrauben mit festem Knebel von KIPP ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Erhältlich sind sie im Material Stahl. Die Knebelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 50 bis 140 mm. Das Gewinde hat eine Länge von 40 bis 110 mm oder 30 bis 90 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0756.106X40 |
K0756.106X50 |
K0756.108X50 |
K0756.108X60 |
K0756.110X60 |
K0756.110X70 |
K0756.112X70 |
K0756.112X80 |
K0756.116X75 |
K0756.116X90 |
K0756.116X110 |
K0756.120X75 |
K0756.120X90 |
K0756.120X110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 5 | 4.5 | 40 | 10 | 50 | 2.2 | 30 | 6 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 5 | 4.5 | 50 | 10 | 50 | 2.2 | 40 | 6 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 3 | 35 | 7.5 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 3 | 45 | 7.5 | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 3.6 | 40 | 9 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 3.6 | 50 | 9 | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 4.5 | 50 | 10 | ||
11.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 4.5 | 60 | 10 | ||
15.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 5.3 | 55 | 12 | ||
15.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 5.3 | 70 | 12 | ||
16.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 5.3 | 90 | 12 | ||
21.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 75 | 28 | 140 | 5.6 | 55 | 14 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 90 | 28 | 140 | 5.6 | 70 | 14 | ||
23.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 110 | 28 | 140 | 5.6 | 90 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Z2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften