Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 80 - 140 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Gewinde Länge] 20 - 40 mm
Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Knebelmuttern mit festem Knebel von KIPP eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Erhältlich sind sie im Material Stahl. Der Griffbereich der Knebelmuttern liegt zwischen 80 bis 140 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Länge des Gewindes variiert von 20 bis 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0755.110 |
K0755.112 |
K0755.116 |
K0755.120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 20 | 60 | 80 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 10 | 25 | 70 | 100 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 12 | 13 | 35 | 85 | 120 | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 95 | 140 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften