Knebelmuttern mit losem Knebel / K0755

Knebelmuttern mit losem Knebel / K0755

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 80 - 140 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Gewinde Länge] 20 - 40 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Knebelmuttern mit losem Knebel von KIPP sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Als Material steht Stahl zur Verfügung. Der Griffbereich der Knebelmuttern liegt zwischen 80 bis 140 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Länge des Gewindes variiert von 20 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0755.210
K0755.212
K0755.216
K0755.220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)

8.77 €

1 4 Arbeitstage M101888206080

9.83 €

1 4 Arbeitstage M122010102570100

12.81 €

1 4 Arbeitstage M162413133585120

18.62 €

1 4 Arbeitstage M203016164095140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert

Technischer Support