Dreisterngriffe / K0980 / Kopf Kunststoff glasfaserverstärkt / Sternform, dreieckig / trilobular / Gewindebolzen Stahl, Edelstahl

Dreisterngriffe / K0980 / Kopf Kunststoff glasfaserverstärkt / Sternform, dreieckig / trilobular / Gewindebolzen Stahl, Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 36 - 41 mm, 6 mm / [Durchmesser Griff] 53.8 - 67.7 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 20 - 40 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Dreisterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Kunststoff zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 36 bis 41 mm oder 6 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 53.8 bis 67.7 mm auf. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Länge des Gewindes beträgt 20 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0980.05008X20
K0980.05008X25
K0980.05008X30
K0980.05008X40
K0980.05010X20
K0980.05010X25
K0980.05010X30
K0980.05010X40
K0980.06308X20
K0980.06308X25
K0980.06308X30
K0980.06308X40
K0980.06310X20
K0980.06310X25
K0980.06310X30
K0980.06310X40
K0980.5008X20
K0980.5008X25
K0980.5008X30
K0980.5008X40
K0980.5010X20
K0980.5010X25
K0980.5010X30
K0980.5010X40
K0980.6308X20
K0980.6308X25
K0980.6308X30
K0980.6308X40
K0980.6310X20
K0980.6310X25
K0980.6310X30
K0980.6310X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

9.56 €

1 4 Arbeitstage M853.8Edelstahl4120

9.56 €

1 4 Arbeitstage M853.8Edelstahl4125

9.96 €

1 4 Arbeitstage M853.8Edelstahl4130

9.96 €

1 4 Arbeitstage M853.8Edelstahl4140

10.19 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Edelstahl4120

10.19 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Edelstahl4125

10.19 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Edelstahl4130

10.19 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Edelstahl4140

10.06 €

1 4 Arbeitstage M867.7Edelstahl3620

10.06 €

1 4 Arbeitstage M867.7Edelstahl3625

10.49 €

1 4 Arbeitstage M867.7Edelstahl3630

10.49 €

1 4 Arbeitstage M867.7Edelstahl3640

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Edelstahl3620

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Edelstahl3625

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Edelstahl3630

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Edelstahl3640

8.59 €

1 4 Arbeitstage M853.8Stahl4120

8.59 €

1 4 Arbeitstage M853.8Stahl4125

8.77 €

1 4 Arbeitstage M853.8Stahl4130

8.77 €

1 4 Arbeitstage M853.8Stahl4140

9.02 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Stahl4120

9.02 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Stahl4125

9.02 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Stahl4130

9.02 €

1 4 Arbeitstage M1053.8Stahl4140

9.07 €

1 4 Arbeitstage M867.7Stahl3620

9.07 €

1 4 Arbeitstage M867.7Stahl3625

9.32 €

1 4 Arbeitstage M867.7Stahl3630

9.32 €

1 4 Arbeitstage M867.7Stahl3640

9.51 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Stahl3620

9.51 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Stahl3625

9.51 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Stahl3630

9.51 €

1 4 Arbeitstage M1067.7Stahl3640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form L
D2(mm) 23.9 H1(Nm) 6

Technischer Support