Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 36 - 41 mm, 6 mm / [Durchmesser Griff] 53.8 - 67.7 mm / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Mit einem Griffbereich von 36 bis 41 mm oder 6 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 53.8 bis 67.7 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0980.05008 |
K0980.05010 |
K0980.06308 |
K0980.06310 |
K0980.5008 |
K0980.5010 |
K0980.6308 |
K0980.6310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 53.8 | Edelstahl | 41 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 53.8 | Edelstahl | 41 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67.7 | Edelstahl | 36 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 67.7 | Edelstahl | 36 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 53.8 | Stahl | 41 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 53.8 | Stahl | 41 | ||
6.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67.7 | Stahl | 36 | ||
6.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 67.7 | Stahl | 36 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Form | K |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 23.9 | H1(Nm) | 6 | T=Gewindetiefe(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften