Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 37 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 80 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 20 - 60 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Der Spielraum zum Befestigen der Dreisterngriffe misst 37 mm oder 10 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 80 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 20 bis 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Material Komponente | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 20 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 25 | ||
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 30 | ||
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 40 | ||
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 30 | ||
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 40 | ||
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 50 | ||
8.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | 30 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | 40 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | 50 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | 60 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 20 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 25 | ||
7.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 30 | ||
7.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 40 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 30 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 40 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 50 | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl | 30 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl | 40 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl | 50 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 80 | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | D2(mm) | 26 | H=Höhe(mm) | 37 |
H1(Nm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Material Komponente
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften