Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 37 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 80 mm / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl, Stahl und Kunststoff als Materialien bereit. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 37 mm oder 10 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 80 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0785.08008 |
K0785.08010 |
K0785.08012 |
K0785.8008 |
K0785.8010 |
K0785.8012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Material Komponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Edelstahl | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Stahl |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 80 | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | D2(mm) | 26 | H=Höhe(mm) | 37 |
H1(Nm) | 10 | T=Gewindetiefe(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Material Komponente
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften