Dreisterngriffe mit Außengewinde / K0183

Dreisterngriffe mit Außengewinde / K0183

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 22 - 35 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 62 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 30 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Duroplast. Der Griffbereich der Dreisterngriffe liegt zwischen 22 bis 35 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 62 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 15 bis 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0183.14006X15
K0183.14008X20
K0183.15008X20
K0183.15010X25
K0183.16210X25
K0183.24006X20
K0183.24008X20
K0183.25008X20
K0183.25010X30
K0183.26210X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

0.90 €

1 4 Arbeitstage M640Stahl142215

0.94 €

1 4 Arbeitstage M840Stahl142220

1.33 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl182820

1.36 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahl222825

1.69 €

1 4 Arbeitstage M1062Stahl223525

1.30 €

1 4 Arbeitstage M640Edelstahl122220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahl122220

1.84 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl152820

3.22 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahl152830

3.74 €

1 4 Arbeitstage M1062Edelstahl183530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L

Technischer Support