Dreisterngriffe / K0183 / Kopf PF 31 / Sternform, dreieckig / Innengewinde

Dreisterngriffe / K0183 / Kopf PF 31 / Sternform, dreieckig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 22 - 35 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 62 mm / [Farbe] schwarz



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Duroplast. Mit einem Griffbereich von 22 bis 35 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 62 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0183.14006
K0183.15008
K0183.16210
K0183.24006
K0183.25008
K0183.26210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage M640Stahl142212

1.40 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl182814

1.77 €

1 4 Arbeitstage M1062Stahl223514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M640Edelstahl12229

3.63 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl152813

4.76 €

1 4 Arbeitstage M1062Edelstahl183513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form K

Technischer Support