Dreisterngriffe mit Außengewinde / K1020

Dreisterngriffe mit Außengewinde / K1020

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 53.5 mm, 31 mm / [Durchmesser Griff] 80 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm



Die Dreisterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 53.5 mm oder 31 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 80 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Gewindelänge liegt zwischen 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1020.18008X15
K1020.18008X20
K1020.18008X30
K1020.18008X40
K1020.18008X50
K1020.18010X15
K1020.18010X20
K1020.18010X30
K1020.18010X40
K1020.18010X50
K1020.18012X15
K1020.18012X20
K1020.18012X30
K1020.18012X40
K1020.18012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde L=Gewindelänge
(mm)

5.03 €

1 4 Arbeitstage M815

5.03 €

1 4 Arbeitstage M820

5.16 €

1 4 Arbeitstage M830

5.30 €

1 4 Arbeitstage M840

5.30 €

1 4 Arbeitstage M850

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1015

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1020

5.30 €

1 4 Arbeitstage M1030

5.47 €

1 4 Arbeitstage M1040

5.47 €

1 4 Arbeitstage M1050

5.47 €

1 4 Arbeitstage M1215

5.47 €

1 4 Arbeitstage M1220

5.47 €

1 4 Arbeitstage M1230

5.73 €

1 4 Arbeitstage M1240

5.73 €

1 4 Arbeitstage M1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 80 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L D2(mm) 29.2 H=Höhe(mm) 53.5
H1(Nm) 31

Technischer Support