Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / K1020 / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / K1020 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 53.5 mm, 31 mm / [Durchmesser Griff] 80 mm / [Farbe] schwarz



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 53.5 mm oder 31 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 80 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1020.18008
K1020.18010
K1020.18012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde

5.03 €

1 4 Arbeitstage M8

5.03 €

1 4 Arbeitstage M10

5.47 €

1 4 Arbeitstage M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 80 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K D2(mm) 29.2 H=Höhe(mm) 53.5
H1(Nm) 31 T=Gewindetiefe(mm) 17

Technischer Support