Dreikantgriffe / K1083 / Form K

Dreikantgriffe / K1083 / Form K
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1083.210512
K1083.210514
K1083.24506
K1083.26508
K1083.26510
K1083.28510
K1083.28512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D3
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

5.16 €

1 4 Arbeitstage M1210535254637.519172

5.70 €

1 4 Arbeitstage M1410535254637.519192

1.81 €

1 4 Arbeitstage M645161121181091

2.09 €

1 4 Arbeitstage M8652215.52823.511.5111.5

2.33 €

1 4 Arbeitstage M10652215.52823.511.5111.5

3.43 €

1 4 Arbeitstage M108530213730.516142

3.96 €

1 4 Arbeitstage M128530213730.516192

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Thermoplast Material Komponente(mm) Messing
Farbe Grundkörper(mm) schwarz Form(mm) K

Technischer Support