Dreikantgriffe / K1083 / Form L

Dreikantgriffe / K1083 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 37 - 46 mm, 30.5 - 37.5 mm / [Durchmesser Griff] 85 - 105 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 20 - 50 mm



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Dreikantgriffe von KIPP besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Die Dreikantgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 37 bis 46 mm oder 30.5 bis 37.5 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 85 bis 105 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 20 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1083.410512X30
K1083.410512X50
K1083.48508X20
K1083.48508X30
K1083.48510X20
K1083.48510X30
K1083.48512X20
K1083.48512X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)

4.83 €

1 4 Arbeitstage M121052035254637.51930

5.06 €

1 4 Arbeitstage M121052035254637.51950

3.01 €

1 4 Arbeitstage M8851830213730.51620

3.34 €

1 4 Arbeitstage M8851830213730.51630

3.43 €

1 4 Arbeitstage M10851830213730.51620

3.51 €

1 4 Arbeitstage M10851830213730.51630

3.57 €

1 4 Arbeitstage M12851830213730.51620

3.66 €

1 4 Arbeitstage M12851830213730.51640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form L T1(mm) 2

Technischer Support