Drehmoment-Dreisterngriffe / K1019 / Kopf Thermoplast glaskugelverstärkt / Sternform, dreieckig / Gewindebuchse Edelstahl

Drehmoment-Dreisterngriffe / K1019 / Kopf Thermoplast glaskugelverstärkt / Sternform, dreieckig / Gewindebuchse Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 53.5 mm, 31 mm / [Durchmesser Griff] 80 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Dreistern-Drehmomentgriffe von KIPP sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl und Thermoplast. Die Drehmomentgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 53.5 mm oder 31 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 80 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1019.180085
K1019.180105
K1019.180125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde

65.35 €

1 4 Arbeitstage M8

65.35 €

1 4 Arbeitstage M10

65.35 €

1 4 Arbeitstage M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 80 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Komponente elektrolytisch poliert D2(mm) 29.2
H=Höhe(mm) 53.5 H1(Nm) 31 T=Gewindetiefe(mm) 13
Drehmoment(mm) 5

Technischer Support