Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15 mm / [Farbe] schiefergrau / [Gewinde Länge] 15 mm
Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt bei 15 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Schiefergrau ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Gewindelänge liegt bei 15 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.120006144X15
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente | Edelstahl | Farbe Komponente | blank |
Farbe Grundkörper | schiefergrau RAL 7015 | Form | L | A=Grifflänge(mm) | 28 |
B=Breite(mm) | 13 | H=Höhe(mm) | 15 | L=Gewindelänge(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe / K0274.120006144X15 / Edelstahl / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0274.120006144X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.120006144X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften