Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.120006144
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente(mm) | Edelstahl | Farbe Komponente(mm) | blank |
Farbe Grundkörper(mm) | schiefergrau RAL 7015 | Form(mm) | K | A=Grifflänge(mm) | 28 |
B=Breite(mm) | 13 | H=Höhe(mm) | 15 | T=Gewindetiefe(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.120006144, K0274 / Edelstahl / Innengewinde / "Miniwing", die Teilenummer ist K0274.120006144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.120006144.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften