Flügelgriffe / K0274.1100624X15 / Kopf Thermoplast / zweiflügelig / ESD / Gewindebolzen / antistatisch

Flügelgriffe / K0274.1100624X15 / Kopf Thermoplast / zweiflügelig / ESD / Gewindebolzen / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 mm



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt bei 15 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Gewindelänge liegt bei 15 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0274.1100624X15

Teilenummer
K0274.1100624X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form L A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13
H=Höhe(mm) 15 L=Gewindelänge(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe / K0274.1100624X15 / Kopf Thermoplast / zweiflügelig / ESD / Gewindebolzen / antistatisch, die Teilenummer ist K0274.1100624X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.1100624X15.

Technischer Support