Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15 mm / [Farbe] schwarz
Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Als Material stehen Messing und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 15 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.1100624
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Messing | Farbe Komponente | blank | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
Form | K | A=Grifflänge(mm) | 28 | B=Breite(mm) | 13 |
H=Höhe(mm) | 15 | T=Gewindetiefe(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.1100624, K0274 / Innengewinde / antistatisch, die Teilenummer ist K0274.1100624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.1100624.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften