Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.1□□□

Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.1□□□

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 15 mm / [Farbe] Buche natur, schwarz / [Gewinde Länge] 8 - 20 mm



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Zur Auswahl als Werkstoff steht Biopolymer. Mit einem Griffbereich von 15 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Die Farbauswahl umfasst Buche natur und Schwarz. Die Gewindelänge liegt zwischen 8 bis 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.10000490X8
K0274.100004143X8
K0274.10000590X15
K0274.100005143X15
K0274.10000690X15
K0274.100006143X15
K0274.10000890X20
K0274.100008143X20
K0274.10004143X8
K0274.1000490X8
K0274.10005143X15
K0274.1000590X15
K0274.10006143X15
K0274.1000690X15
K0274.10008143X20
K0274.1000890X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Werkstoff Grundkörper Material Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente Farbe Grundkörper D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Ausführung 1 H1
(mm)
H2
(mm)
Stahlschlüssel Komponente Gewicht PL Edelstahl RoHS

1.84 €

1 4 Arbeitstage M4PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021128Miniwing13,32,31.43050,0040truetrue

1.84 €

1 4 Arbeitstage M4PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur128Miniwing13,32,31.43050,0040truetrue

1.27 €

1 4 Arbeitstage M5PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 70211215Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.27 €

1 4 Arbeitstage M5PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur1215Miniwing13,32,31.43050,0060truetrue

1.27 €

1 4 Arbeitstage M6PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 70211215Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.27 €

1 4 Arbeitstage M6PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur1215Miniwing13,32,31.43050,0070truetrue

1.37 €

1 4 Arbeitstage M8PolyamidPolyamidEdelstahlblankschwarzgrau RAL 70211220Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

1.37 €

1 4 Arbeitstage M8PolyamidPolyamidEdelstahlblankBuche natur1220Miniwing13,32,31.43050,0080truetrue

0.70 €

1 4 Arbeitstage M4SonstigeBiopolymer--Buche natur-8-------

0.70 €

1 4 Arbeitstage M4SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 7021-8-------

0.76 €

1 4 Arbeitstage M5SonstigeBiopolymer--Buche natur-15-------

0.76 €

1 4 Arbeitstage M5SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 7021-15-------

0.76 €

1 4 Arbeitstage M6SonstigeBiopolymer--Buche natur-15-------

0.76 €

1 4 Arbeitstage M6SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 7021-15-------

0.78 €

1 4 Arbeitstage M8SonstigeBiopolymer--Buche natur-20-------

0.78 €

1 4 Arbeitstage M8SonstigeBiopolymer--schwarzgrau RAL 7021-20-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form L A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13
H=Höhe(mm) 15 Benennung Flügelgriff Gewindeart Außengewinde

Technischer Support