Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0274.10004143 |
K0274.1000490 |
K0274.10005143 |
K0274.1000590 |
K0274.10006143 |
K0274.1000690 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Farbe Grundkörper (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Buche natur | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Buche natur | 7.5 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | schwarzgrau RAL 7021 | 7.5 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Buche natur | 9 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | schwarzgrau RAL 7021 | 9 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Biopolymer | Form(mm) | K |
---|---|---|---|---|---|
A=Grifflänge(mm) | 28 | B=Breite(mm) | 13 | H=Höhe(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Farbe Grundkörper(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften