Flügelgriffe / K0658 / Kopf Thermoplast / zweiflügelig / Gewindebuchse durchgehend, Stahl

Flügelgriffe / K0658 / Kopf Thermoplast / zweiflügelig / Gewindebuchse durchgehend, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 14.3 mm / [Farbe] schwarz



Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von KIPP besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Zur Konfiguration stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt bei 14.3 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0658.1004
K0658.10004
K0658.1005
K0658.10005
K0658.1006
K0658.10006
K0658.10806
K0658.10808
K0658.1806
K0658.1808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente Farbe Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Stahlschlüssel Komponente Gewicht PL Edelstahl RoHS

0.61 €

1 4 Arbeitstage M4Stahlblau-passiviert28--14,3-------

1.04 €

1 4 Arbeitstage M4Edelstahlblank28--14,3---1.4305---

0.61 €

1 4 Arbeitstage M5Stahlblau-passiviert28--14,3-------

1.04 €

1 4 Arbeitstage M5Edelstahlblank28--14,3---1.4305---

0.61 €

1 4 Arbeitstage M6Stahlblau-passiviert28--14,3-------

1.04 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahlblank28--14,3---1.4305---

1.77 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahlblank401614,619,8141941.43050,0150truetrue

2.13 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahlblank401614,619,8141941.43050,0130truetrue

1.53 €

1 4 Arbeitstage M6Stahlblau-passiviert401614,619,814194-0,0150falsetrue

1.93 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlblau-passiviert401614,619,814194-0,0130falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form D Form-Typ Innengewinde durchgehend Ausführung 1 Miniwing
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde

Technischer Support