Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.0□□□, K0274 / Innengewinde / "Miniwing"

Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.0□□□, K0274 / Innengewinde / "Miniwing"

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15 mm / [Form] Innengewinde / [Farbe] schwarz



Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Messing und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 15 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Flügelgriffe sind in der Form "Innengewinde" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.0004
K0274.0005
K0274.0006
K0274.004
K0274.005
K0274.006
K0274.0806
K0274.0808
K0274.806
K0274.808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Oberfläche Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht PL Edelstahl RoHS

1.05 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank-2813-156-----

1.05 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank-2813-157,5-----

1.05 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank-2813-159-----

0.62 €

1 4 Arbeitstage M4-Messing--2813-156-----

0.62 €

1 4 Arbeitstage M5-Messing--2813-157,5-----

0.62 €

1 4 Arbeitstage M6-Messing--2813-159-----

1.63 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank-401614,621121940,0170truetrue

2.04 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank-401614,621121940,0150truetrue

1.41 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahl-blau-passiviert401614,621121940,0170falsetrue

1.77 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahl-blau-passiviert401614,621121940,0150falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K Form-Typ mit Innengewinde Ausführung 1 Miniwing
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde

Technischer Support