Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 mm, 11.5 mm / [Farbe] schiefergrau / [Gewinde Länge] 20 mm
Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Thermoplast. Die Flügelgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 24 mm oder 11.5 mm. Die Farbauswahl umfasst Schiefergrau. Das Gewinde hat eine Länge von 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0274.120106144X20
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente | Edelstahl | Farbe Komponente | blank |
Farbe Grundkörper | schiefergrau RAL 7015 | Form | L | A=Grifflänge(mm) | 50 |
B=Breite(mm) | 5 | D2(mm) | 14 | H=Höhe(mm) | 24 |
H1(Nm) | 11.5 | L=Gewindelänge(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Gewindezapfen / K0274.120106144X20, K0274 / Edelstahl, die Teilenummer ist K0274.120106144X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.120106144X20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften