Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.120106144, K0274 / Edelstahl / Innengewinde / antibakteriell

Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.120106144, K0274 / Edelstahl / Innengewinde / antibakteriell

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 mm, 11.5 mm / [Farbe] schiefergrau



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Die Flügelgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 24 mm oder 11.5 mm. Die Farbauswahl umfasst Schiefergrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0274.120106144

Teilenummer
K0274.120106144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Edelstahl Farbe Komponente blank
Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Form K A=Grifflänge(mm) 50
B=Breite(mm) 5 D2(mm) 14 H=Höhe(mm) 24
H1(Nm) 11.5 T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.120106144, K0274 / Edelstahl / Innengewinde / antibakteriell, die Teilenummer ist K0274.120106144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.120106144.

Technischer Support