Flügelgriffe mit Gewindezapfen / K0274.1110624X20, K0274 / antistatisch (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe mit Gewindezapfen / K0274.1110624X20, K0274 / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 mm, 11.5 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 20 mm



Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Die Flügelgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 24 mm oder 11.5 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0274.1110624X20

Teilenummer
K0274.1110624X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form L A=Grifflänge(mm) 50 B=Breite(mm) 5
D2(mm) 14 H=Höhe(mm) 24 H1(Nm) 11.5
L=Gewindelänge(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Gewindezapfen / K0274.1110624X20, K0274 / antistatisch, die Teilenummer ist K0274.1110624X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.1110624X20.

Technischer Support