Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.1110624, K0274 / Innengewinde / antistatisch (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.1110624, K0274 / Innengewinde / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 24 mm, 11.5 mm / [Farbe] schwarz



Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 24 mm oder 11.5 mm. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0274.1110624

Teilenummer
K0274.1110624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.78 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form K A=Grifflänge(mm) 50 B=Breite(mm) 5
D2(mm) 14 H=Höhe(mm) 24 H1(Nm) 11.5
T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.1110624, K0274 / Innengewinde / antistatisch, die Teilenummer ist K0274.1110624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0274.1110624.

Technischer Support