Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0681.050 |
K0681.060 |
K0681.080 |
K0681.0505 |
K0681.0506 |
K0681.0605 |
K0681.0606 |
K0681.0805 |
K0681.0806 |
K0681.100 |
K0681.1005 |
K0681.1006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper (mm) | A=Grifflänge (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | für SK-Schraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 26 | 12 | 7 | M5 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 30 | 13.5 | 8 | M6 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 38 | 17 | 10 | M8 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 45 | 20 | 12.5 | M10 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | grau | 45 | 20 | 12.5 | M10 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 45 | 20 | 12.5 | M10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper(mm)
A=Grifflänge(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
für SK-Schraube(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften