Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.01□□□

Flügelgriffe mit Außengewinde / K0274.01□□□

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 18 - 35.6 mm, 8.5 - 16.5 mm / [Form] Außengewinde / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 50 mm



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 18 bis 35.6 mm oder 8.5 bis 16.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz. Die Flügelgriffe sind in der Form "Außengewinde" verfügbar. Das Gewinde hat eine Länge von 10 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.01055X15
K0274.01055X20
K0274.01056X15
K0274.01056X20
K0274.01057X15
K0274.01057X20
K0274.0105X15
K0274.0105X20
K0274.01065X20
K0274.01065X30
K0274.01065X40
K0274.01066X20
K0274.01066X30
K0274.01066X40
K0274.01067X20
K0274.01067X30
K0274.01067X40
K0274.0106X20
K0274.0106X30
K0274.0106X40
K0274.01085X20
K0274.01085X30
K0274.01085X40
K0274.01086X20
K0274.01086X30
K0274.01086X40
K0274.01087X20
K0274.01087X30
K0274.01087X40
K0274.0108X20
K0274.0108X30
K0274.0108X40
K0274.02085X20
K0274.02085X30
K0274.02085X40
K0274.02086X20
K0274.02086X30
K0274.02086X40
K0274.02087X20
K0274.02087X30
K0274.02087X40
K0274.0208X20
K0274.0208X30
K0274.0208X40
K0274.02105X20
K0274.02105X30
K0274.02105X40
K0274.02105X50
K0274.02106X20
K0274.02106X30
K0274.02106X40
K0274.02106X50
K0274.02107X20
K0274.02107X30
K0274.02107X40
K0274.02107X50
K0274.0210X20
K0274.0210X30
K0274.0210X40
K0274.0210X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Farbe Deckel A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht PL Edelstahl RoHS

2.37 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514241511,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514242011,5----

2.37 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514241511,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514242011,5----

2.37 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514241511,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514242011,5----

2.37 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514241511,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514242011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 703550514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 302050514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 102150514244011,5----

2.46 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514242011,5----

2.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514243011,5----

2.79 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 702150514244011,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,64016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,64016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,64016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,64016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,64016,5----

4.75 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135,65016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,64016,5----

4.75 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135,65016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,64016,5----

4.75 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135,65016,5----

4.21 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,62016,5----

4.38 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,63016,5----

4.58 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,64016,5----

4.75 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135,65016,5----

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L Form-Typ mit Außengewinde Benennung Flügelgriff
Gewindeart Außengewinde

Technischer Support