Flügelgriffe / K0783 / Kopf PA glaskugelverstärkt / zweiflügelig / Gewindebolzen

Flügelgriffe / K0783 / Kopf PA glaskugelverstärkt / zweiflügelig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25.5 - 38.5 mm, 9.5 - 14.5 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 22 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 20 mm



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 25.5 bis 38.5 mm oder 9.5 bis 14.5 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 15 bis 22 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0783.25006X15
K0783.26008X20
K0783.27510X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.05 €

1 4 Arbeitstage M651151525.59.515

3.50 €

1 4 Arbeitstage M861.518183111.520

3.93 €

1 4 Arbeitstage M1076222238.514.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support