Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.0□□□, K0274 / Innengewinde

Flügelgriffe mit Innengewinde / K0274.0□□□, K0274 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 18 - 35.6 mm, 8.5 - 16.5 mm / [Form] Innengewinde / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KIPP bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 18 bis 35.6 mm oder 8.5 bis 16.5 mm. Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz sind die zur Verfügung stehenden Farbtöne. Die Flügelgriffe sind in der Form "Innengewinde" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0274.0105
K0274.01055
K0274.01056
K0274.01057
K0274.0106
K0274.01065
K0274.01066
K0274.01067
K0274.0208
K0274.02085
K0274.02086
K0274.02087
K0274.0210
K0274.02105
K0274.02106
K0274.02107
K0274.0904
K0274.09045
K0274.09046
K0274.09047
K0274.0905
K0274.09055
K0274.09056
K0274.09057
K0274.0906
K0274.09065
K0274.09066
K0274.09067
K0274.105
K0274.1055
K0274.1056
K0274.1057
K0274.106
K0274.1065
K0274.1066
K0274.1067
K0274.208
K0274.2085
K0274.2086
K0274.2087
K0274.210
K0274.2105
K0274.2106
K0274.2107
K0274.904
K0274.9045
K0274.9046
K0274.9047
K0274.905
K0274.9055
K0274.9056
K0274.9057
K0274.906
K0274.9065
K0274.9066
K0274.9067
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Farbe Deckel A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.17 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.510

2.17 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.510

2.70 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.514

1.98 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.98 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021384.512188.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 7021505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 7035505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 3020505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 1021505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 7021505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 7035505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 3020505142411.510

1.39 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 1021505142411.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 70217572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 70357572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 30207572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 10217572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 70217572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 70357572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 30207572135.616.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 10217572135.616.514

1.31 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 1021384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 1021384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertschwarzgrau RAL 7021384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertlichtgrau RAL 7035384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertverkehrsrot RAL 3020384.512188.510

1.31 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviertrapsgelb RAL 1021384.512188.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K Form-Typ mit Innengewinde

Technischer Support