Flügelgriffe / K0783 / Kopf PA glaskugelverstärkt / zweiflügelig / Innengewinde

Flügelgriffe / K0783 / Kopf PA glaskugelverstärkt / zweiflügelig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25.5 - 38.5 mm, 9.5 - 14.5 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 22 mm / [Farbe] schwarz



Die Flügelgriffe von KIPP vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Als Material stehen Messing, Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 25.5 bis 38.5 mm oder 9.5 bis 14.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15 bis 22 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0783.15006
K0783.16008
K0783.17510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente Farbe Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)

2.00 €

1 4 Arbeitstage M6Messing-51151525.59.5

3.44 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlverzinkt61.518183111.5

3.91 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlverzinkt76222238.514.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form K T=Gewindetiefe(mm) 14

Technischer Support