Positionsanzeiger (K0409)

Positionsanzeiger (K0409)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige

· Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser

· temperaturbeständig bis 80°C

· öl- und lösungsmittelbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0409.01001111
K0409.01001112
K0409.01001121
K0409.01001122
K0409.01001211
K0409.01001212
K0409.01001221
K0409.01001222
K0409.01001311
K0409.01001312
K0409.01001321
K0409.01001322
K0409.01001411
K0409.01001412
K0409.01001421
K0409.01001422
K0409.01002111
K0409.01002112
K0409.01002121
K0409.01002122
K0409.01002211
K0409.01002212
K0409.01002221
K0409.01002222
K0409.01002311
K0409.01002312
K0409.01002321
K0409.01002322
K0409.01002411
K0409.01002412
K0409.01002421
K0409.01002422
K0409.01251111
K0409.01251112
K0409.01251121
K0409.01251122
K0409.01251211
K0409.01251212
K0409.01251221
K0409.01251222
K0409.01251311
K0409.01251312
K0409.01251321
K0409.01251322
K0409.01251411
K0409.01251412
K0409.01251421
K0409.01251422
K0409.01501111
K0409.01501112
K0409.01501121
K0409.01501122
K0409.01501211
K0409.01501212
K0409.01501221
K0409.01501222
K0409.01501311
K0409.01501312
K0409.01501321
K0409.01501322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung Komma an Stelle max. Drehzahl 1/min

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004111001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz111001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004112001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz112001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004121001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz121001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004122001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz122001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004131001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz131001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004132001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz132001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004141001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz141001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004142001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz142001,01500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz11100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz11200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz12100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz12200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz13100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz13200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz14100,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz14200,102500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2511001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2511001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2512001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2512001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2521001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2521001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2522001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2522001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2531001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2531001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2532001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2532001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2541001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2541001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.2542001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.2542001,2/51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.511001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.511001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.512001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.512001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.521001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.521001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.522001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.522001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.531001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.531001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20041.532001,51500

62.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz1.532001,51500

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 31
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 14 H=Höhe(mm) 47 L=Länge(mm) 33

Technischer Support