Flachspanner mit Exzenter, Form A, mit Positionierstift (K1696)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1696.00130

Teilenummer
K1696.00130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form A Form-Typ mit Zylinderstift B=Breite(mm) 32
B1(mm) 24 B2(mm) 5 B3(mm) 24
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 4.5 D1(mm) 4 H=Höhe(mm) 5
H1(mm) 4 H2(mm) 3 H3(mm) 2
H4(mm) 2 L=Länge(mm) 21 L1(mm) 19
L2(mm) 10 Hub S(mm) 0.8 SW=Schlüsselweite(mm) 3
Spannkraft(kN) 1.3 Anziehdrehmoment max.(Nm) 2.1

Sie befinden sich auf der Seite für Flachspanner mit Exzenter, Form A, mit Positionierstift (K1696), die Teilenummer ist K1696.00130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1696.00130.

Technischer Support