Flachspanner mit Exzenter, Form B, ohne Positionierstift (K1696)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1696.10400
K1696.10600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hub S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)

93.45 €

1 4 Arbeitstage 45388365.21063533.530.51516410

111.46 €

1 4 Arbeitstage 706012558.215957504622210627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B Form-Typ ohne Zylinderstift

Technischer Support