Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1367.217X10000 |
K1367.217X2000 |
K1367.217X20000 |
K1367.217X5000 |
K1367.217X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
63.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
116.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
33.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
277.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbereich(mm) | 4.0-6.0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=40 C=30 D=30 | B=Breite(mm) | 11 |
H=Höhe(mm) | 15.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften