Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1368.015X10000 |
K1368.015X2000 |
K1368.015X20000 |
K1368.015X5000 |
K1368.015X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
58.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
13.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
114.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
30.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
283.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Klemmbereich(mm) | 0.5-1.5 | Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=180 C=25 D=25 |
B=Breite(mm) | 8 | H=Höhe(mm) | 15 | H1(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften