Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1368.122X10000 |
K1368.122X2000 |
K1368.122X20000 |
K1368.122X5000 |
K1368.122X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
38.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
20.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
181.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Klemmbereich(mm) | 1.0-3.0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=180 C=30 D=30 |
B=Breite(mm) | 11 | H=Höhe(mm) | 22 | H1(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften