Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form C (K1368)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form C (K1368)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1368.211X10000
K1368.211X2000
K1368.211X20000
K1368.211X5000
K1368.211X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

49.62 €

1 4 Arbeitstage 10000

11.62 €

1 4 Arbeitstage 2000

97.12 €

1 4 Arbeitstage 20000

25.86 €

1 4 Arbeitstage 5000

239.63 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper schwarz
Form C Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=100 B=200 C=100 D=60
B=Breite(mm) 8 B1(mm) 9 H=Höhe(mm) 11

Technischer Support