Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F (K1368)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F (K1368)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1368.510X10000
K1368.510X2000
K1368.510X20000
K1368.510X5000
K1368.510X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

46.81 €

1 4 Arbeitstage 10000

11.05 €

1 4 Arbeitstage 2000

91.49 €

1 4 Arbeitstage 20000

24.47 €

1 4 Arbeitstage 5000

225.55 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper schwarz
Form F Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=20 B=15 C=30 D=30
B=Breite(mm) 7 B1(mm) 9 H=Höhe(mm) 10

Technischer Support