Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1777.200501
Rad-Ø außen (D)(mm) | 200 | Radbreite (B)(mm) | 35 | Bohrungs-Ø (D1)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbreite (B1)(mm) | 60 | Tragfähigkeit(kg) | 450 | Material Grundkörper | Gummi |
Radlagerung | Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungsrollen / K1777 / Gummi-Belag, die Teilenummer ist K1777.200501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1777.200501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften